实用信息
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
FB-150 METER - 固定式桥接件
FB-150 METER
-
固定式桥接件
0201595
桥接条 ,用于相同输入与输出的固定桥接,采用镀镍铜,长度1 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接件
针距
31 mm
电气特性
最大负载电流
30 A
连接数据
最大负载电流
30 A
尺寸
针距
31 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
涂层
镀锡
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0201595
包装单位
1 m
最小订货量
1 m
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918098971
单件重量(含包装)
55 g
单件重量(不含包装)
55 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.319千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
ZSR
-
螺栓
2303608
ZS-6
-
螺栓
0201605
ZSR-EX
-
螺栓
0200017
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助