FB 2- 6-EX - 固定式桥接件
FB 2- 6-EX
-
固定式桥接件
0201456
固定式桥接件, 针距: 6.2 mm, 位数: 2, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
2
针距
6.2 mm
尺寸
针距
6.2 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
涂层
镀锡
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0201456
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918252069
单件重量(含包装)
3.666 g
单件重量(不含包装)
3.444 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400