LB 10-6 BU - 桥接件
LB 10-6 BU
-
桥接件
0202280
桥接件, 针距: 6 mm, 位数: 10, 颜色: 蓝色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
10
针距
6 mm
尺寸
针距
6 mm
材料规格
颜色
蓝色 (RAL 5015)
标识材料
铜缆
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0202280
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918098186
单件重量(含包装)
20.32 g
单件重量(不含包装)
20.32 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.378千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助