FB 10- 6 - 固定式桥接件
FB 10- 6
-
固定式桥接件
0201184
固定式桥接件, 针距: 6.2 mm, 位数: 10, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
10
针距
6.2 mm
尺寸
针距
6.2 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
Cu
涂层
镀锡
绝缘材料
PA
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0201184
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918099169
单件重量(含包装)
15.84 g
单件重量(不含包装)
15.45 g
原产地
CN
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
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
附件
CUTFOX FB
-
切割工具
1205985
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助