IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62910额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0.2 - 4 |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40041930额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0.2 - 4 |
分断接线端子, 所有连接导线的总电流不得超过最大负载电流。
电流和电压取决于所用的连接器。, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色
概述 | 所有连接导线的总电流不得超过最大负载电流。 电流和电压取决于所用的连接器。 |
产品类型 | 分断接线端子 |
连接量 | 4 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
每层的连接数量 | 4 |
额定横截面 | 4 mm² |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥线长度 | 9 mm |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 10 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 10 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
标称电流 | 20 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) |
最大负载电流 | 20 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) |
额定电压 | 500 V |
额定横截面 | 2.5 mm² |
宽度 | 6.2 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 65.4 mm |
NS 35/7,5深度 | 47.5 mm |
NS 35/15深度 | 55 mm |
颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
结果 | 已通过测试 |
升温测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 1.89 kV |
结果 | 已通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 已通过测试 |
冲击 | |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 5g |
电击时间 | 30 ms |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
订货号 | 3073089 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | BE1132 |
产品关键代码 | BE1132 |
GTIN | 4046356333962 |
单件重量(含包装) | 17.62 g |
单件重量(不含包装) | 17.62 g |
原产地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 8de18c23-3a57-4932-b8cc-024e3d9d119f |