SF-7EP1N8AWK00 - 设备连接器 板前安装
1605591

接线方式

设备连接器 板前安装,应用: 电源,矮型,螺钉锁紧,M23,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 28 mm x 28 mm,电缆直径范围: 0 mm ... 0 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SF, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情