圆形连接器
RC-Z2469 - 保护盖
RC-Z2469
-
保护盖
1611797
塑料保护盖,防静电,用于RF、SF、CA、RC系列连接器,具有M23外螺纹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
系列
RF
SF
RC
CA
材料规格
外壳材料
塑料
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP40
商业数据
订货号
1611797
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
ABRGAE
产品关键代码
ABRGAE
GTIN
4046356267632
单件重量(含包装)
2.76 g
单件重量(不含包装)
2.76 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助