RF-17S1N8AAD00 - 设备连接器 板前安装
1607345

接线方式

设备连接器 板前安装,应用: 信号,倾斜出线,可旋转,螺钉锁紧,M23,位数: 17,触点类型: 孔式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm,位数: 17,接线方式: 压接,系列: RF, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1628497

产品详情









优势

电缆出口方向最多可调310°,安装方便
防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装