VS-08-M12MS-10G-P SCO
-
数据连接器
1417430
数据连接器,Ethernet CAT6A (10 Gbps),8-位置,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: X,Piercecon®快速连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
产品详情
适配产品
优势
防护等级高,能在现场安全使用
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽