SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH XL PB - 数据连接器
1401096

数据连接器,PROFIBUS,INTERBUS,5-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: B,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg11,电缆外径 8 mm ... 10 mm

产品详情









适配产品



优势

防护等级高,能在现场安全使用
螺钉连接:适用于多种不同导体的成熟连接技术
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽