VS-15-T-2PG11
-
D-SUB插头外壳
1688052
D-SUB插头外壳,外壳尺寸2,IP67防护等级
D-SUB插头外壳,外壳尺寸2,IP67防护等级
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
| • 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
| • 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
| • 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
| • 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
| 类型 | D-SUB |
| 出线口编号 | 2 |
| 螺钉连接类型 | Pg11 |
| 电缆出口 | 斜角 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 宽度 | 68.4 mm |
| 高度 | 24 mm |
| 长度 | 89 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 电缆外径 | 3 mm ... 10 mm |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | Pg11 |
| 插/拔周期 | ≥ 1000 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 订货号 | 1688052 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | ABNCBA |
| 产品关键代码 | ABNCBA |
| GTIN | 4017918179687 |
| 单件重量(含包装) | 38.29 g |
| 单件重量(不含包装) | 30.67 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
| ETIM 9.0 | EC002943 |
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |