分线盒
Q-PROT 9/11 - 空位插头
Q-PROT 9/11
-
空位插头
1670235
Pg9/Pg11封盖,用于未使用的连接位
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
密封插头
螺纹类型
Pg9 / Pg11
尺寸
尺寸图
宽度
6 mm
长度
17 mm
材料规格
标识材料
PA 6.6
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-30 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1670235
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF6ZBX
产品关键代码
AF6ZBX
GTIN
4017918167523
单件重量(含包装)
0.55 g
单件重量(不含包装)
0.499 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B.01102
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
0.012千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助