VS-PG11 (3- 7) - D-SUB接线螺母
VS-PG11 (3- 7)
-
D-SUB接线螺母
1688117
D-SUB接线螺母,带内部密封,可连接直径3 mm...的导线 7 mm,与插头外壳VS-15-...配套
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
压紧螺母
应用
压紧螺母
螺钉连接类型
Pg11
尺寸
宽度
15 mm
高度
24.4 mm
长度
24.4 mm
外部尺寸
最小外径
3 mm
最大外径
7 mm
材料规格
颜色
灰色
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
氯丁(二烯)橡胶
外壳材料
PA
电缆/电线
光缆类型
圓形電纜
电缆外径
3 mm ... 7 mm
机械特性
机械参数
螺钉连接类型
Pg11
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
环境温度(组装)
-20 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1688117
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
ABNCBZ
产品关键代码
ABNCBZ
GTIN
4017918182274
单件重量(含包装)
4.59 g
单件重量(不含包装)
4.59 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.046千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助