UL认证
认证ID: E468743| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 10 A | - 18 | 1 |
| 信号 | 60 V | 2 A | - 20 | 1 |
cUL Listed
认证ID: E468743| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 8 A | - 18 | |
| 信号 | 60 V | 2 A | - 20 | |
M17,耦合连接器,应用: 电源, 系列: M17 PRO,直头,屏蔽: 有,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 5+3+PE,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 3.5 mm ... 6.5 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 10 A | - 18 | 1 |
| 信号 | 60 V | 2 A | - 20 | 1 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 8 A | - 18 | |
| 信号 | 60 V | 2 A | - 20 | |