圆形连接器
M17PRO-VIB-ORING - 密封圈
M17PRO-VIB-ORING
-
密封圈
1431550
振动O形圈,用于M17 PRO设备连接器的可选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
用于M17-PRO设备连接器的可选附件;与M17-PRO电缆连接器组合使用时不需要
产品属性
产品类型
密封
系列
M17 PRO
材料规格
颜色
深灰色
密封材料
FKM
商业数据
订货号
1431550
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
ABRAAT
产品关键代码
ABRAAT
GTIN
4063151798666
单件重量(含包装)
0.174 g
单件重量(不含包装)
0.13 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助