PROT-M17PRO-OT-IP67 - 塑料保护盖
PROT-M17PRO-OT-IP67
-
塑料保护盖
1055717
塑料保护盖,M17,系列: M17 PRO
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
系列
M17 PRO
材料规格
标识材料 外壳
PA 6.6
标识材料 开槽连接块
FKM
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
1055717
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
ABRGAD
产品关键代码
ABRGAD
GTIN
4063151782856
单件重量(含包装)
5.2 g
单件重量(不含包装)
4.336 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助