M17-08SSC8A9004S
-
耦合连接器
1550186
M17,耦合连接器,应用: 数据(非屏蔽)、信号、功率, 系列: M17 PRO,直头,屏蔽: 有,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 8.5 mm ... 12.3 mm, 编码: 类型2B(基于IEC 61076-2-117)
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
压接连接:防振和耐高温组装
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
防护等级高,可在现场安全使用