CA-17M1N8A95DU - 耦合连接器
1620013

M23,耦合连接器,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 17,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 3 mm ... 14.5 mm, 编码: N。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1629104

产品详情









优势

防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装