您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SACC-CI-M12MSD-4CON-L90 SH SCO - 插芯
1436673

插芯,以太网/PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,针式插头, 弯头, M12,D-编码,波峰焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
提供所有公共引脚分配和编码
设备整合极为方便轻松:借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中
未插接时,设备可选配垫片