SACC-M12 PLUG PRESS - 外壳螺钉连接
1437892

外壳螺钉连接,针式插头, M12-螺钉紧固,THR焊接, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品


优势

借助机械端口螺钉连接和压入轮廓,设备整合极为方便轻松
灵活的PCB组件:用于波峰焊接和THR焊接的两件式连接器