SACC-BP-M-M12-THR PP
-
外壳螺钉连接
1027661
外壳螺钉连接,针式插头, M12-推拉外锁,THR和波峰焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
不受制造商限制的M12 PUSH-PULL锁定系统,可实现最高的可用性
轻松快速地为难以接触区域内的设备和系统接线
借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固,设备整合极为方便轻松
灵活的PCB组件:用于波峰焊接和THR焊接的两件式连接器