SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO
-
外壳螺钉连接
1413998
外壳螺钉连接,针式插头, M12-SPEEDCON,THR焊接, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
产品详情
适配产品
优势
借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固,设备整合极为方便轻松
灵活的PCB组件:用于波峰焊接和THR焊接的两件式连接器
SPEEDCON速连技术可节省接线时间