工业连接器

重载矩形连接器

HEAVYCON complete系列工业连接器适用于恶劣的环境,可靠保护接口,并确保可靠的电力、数据和信号传输。工业连接器可防尘、防水、抗振并耐受高机械应力。重载矩形连接器的密封防护等级可达IP69K。

Go to Product Detail Page for item 1014423
HC-BB46-I-PT-F - 插芯
HC-BB46-I-PT-F - 插芯
1014423

插芯,位数: 46+PE, 尺寸: B24, 电源针位: 46, 控制针位: 0, 每位接线数目: 1, 孔式插头, 直插式连接, 500 V,16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 应用: 电源

优势

  • [x]提供三个不同系列的连接器,可按需选择
  • [x]兼容性连接:壳体和插芯与其他知名厂商的解决方案相兼容,便于安装和实现插拔式连接
  • [x]灵活组合:采用多种适用于插芯和端子适配器的连接技术
  • [x]定制化紧凑型接口:通过模块化插芯,可在同一连接器内中实现信号、数据、动力和气体动力传输
  • [x]防电磁干扰:金属壳体具有导电的表面和密封圈,符合电磁兼容性标准
HEAVYCON系列重载矩形连接器

重载矩形连接器选型工具

HEAVYCON选型工具可为连接器的定制设计提供有效支持。使用便捷的筛选菜单、2D和3D产品图以及直观的用户界面,仅需几步即可正确完成连接器配置。您可导出和传输产品列表,亦可直接订购解决方案。

新产品

适用于大电流应用的插芯模块
HEAVYCON CME插拔式导线连接器
适用于重载矩形连接器的功能型插芯模块
适用于重载矩形连接器的功能型插芯模块
适用于中压开关设备测试任务的插芯
适用于大电流应用的插芯模块
适用于数据传输的模块化插芯
适用于HEAVYCON EVO重载矩形连接器的多分支电缆接头
HEAVYCON D7连接器插芯

HEAVYCON电源插芯模块

适用于大电流应用的个性化接线

使用面向HEAVYCON重载矩形连接器的插芯模块,可靠传输高达300 A的电流。插芯模块可搭配其他用于信号、数据和电力传输的模块使用,支持集成到单个壳体中,打造个性化接口。

主要特点

  • 模块配备接线容量达95 mm²的压接
  • 模块配备接线容量达16 mm²的直插式连接
  • 适用于所有HEAVYCON模块支架
  • 额定电压和电流:可达1,000 V和300 A
  • 温度范围:-40°C ... +125°C
  • 抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 无需工具,即可体验压接插针的创新型锁扣和解锁
  • 多种传输介质集成在同一个壳体内,实现高度紧凑的模块化接口
  • 安装在有限空间内也可实现快速、安全的接线
  • 采用直插式技术,无需工具即可轻松连接线径达16 mm²的导线
  • 符合市场标准的兼容性连接

插拔式导线连接器

轻松完成控制柜内接线

HEAVYCON CME插拔式导线连接器,可提高控制柜接线效率。在端子条生产过程中,导线连接器至多可直连108根导线。只需将电缆束插接到控制柜即可完成连接。

主要特点

  • 位数:23+PE、41+PE、71+PE、107+PE
  • 250 V,10 A
  • 0.14 mm² … 2.5 mm²
  • 压接
  • 采用锁紧元件的受保护连接
  • 通过漏斗垫安全引导接线

优势

  • 在生产过程中,端子条直连到插拔式连接器,显著节省时间和成本
  • 导线连接器可便捷松开导线,端子条更换更快速
  • 采用锁紧元件,避免意外松脱
  • 借助漏斗垫可靠完成触点对中,即使倾斜插拔亦可避免连接出错

功能型插芯模块

现场桥接、分断和保护

模块化插芯配有桥接井和分断区极具灵活性,适用于HEAVYCON重载矩形连接器。在现场实施控制柜功能,直接于应用中完成电位桥接和电源保护。

主要特点

  • 多功能分断区
  • 双通道桥接井
  • 直插式连接技术
  • 5芯
  • 400 V,16 A
  • 0.14 mm² … 2.5 mm²
  • 适用于所有HEAVYCON模块支架
  • 抗冲击和振动性能,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 分布式架构,节省空间,减少布线工作量
  • 在现场直接轻松实现电力传输和组串保护
  • 灵活度更高:配备用于保险丝插头、元件插头和分断插头的分断区
  • 采用直插式技术,无需工具即可快速接线
  • 多种传输介质集成在同一连接器内,打造定制化接口

带拧入螺纹的穿板式安装底座

轻松实现快速安装

HEAVYCON D7穿板式安装底座配有拧入螺纹,可显著缩短安装用时。底座通过M25或M32埋头螺母,即可便捷固定到圆形面板开口,或借助相应螺纹拧接到电机和设备。

主要特点

  • 压铸铝和塑料壳体
  • 插拔式接口
  • 适用于M25或M32面板开口
  • D7型
  • 弯头和直头型号
  • 防护等级:IP66、IP67
  • 温度范围:-40°C … +125°C
  • 抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 轻松、便捷地安装到圆形面板开口,节省大量时间
  • 插拔式型号可替代现有电缆接头,提高了布线和维护的灵活性
  • 设计紧凑,可在有限空间内实现紧凑布线
  • 具备卓越的IP和EMC防护,确保系统运行可靠安全

适用于重载矩形连接器的插芯

电流互感器的可靠测试

具有固定芯数的模块化HEAVYCON TSC插芯,专为中压开关设备保护技术领域的测量和测试任务而设计, 插芯可直接安装在控制柜上,用于短期或长期连接,具有高IP防护等级。

主要特点

  • 具有固定芯数的型号,采用螺钉连接技术
  • 采用直插式连接技术的模块化设计
  • 适用于塑料和金属壳体
  • 互感器回路自动提前短路

优势

  • 连接器壳体坚固耐用,可实现可靠的长期电流互感器测试
  • 采用直插式技术,无需工具,轻松接线
  • 互感器回路自动提前短路功能,确保安全性
  • 多种传输介质集成在同一个连接器中,节省空间
  • 具有IP66、IP67和IP69防护等级,满足高IP要求,可安全使用

适用于重载矩形连接器的插芯

适用于大电流应用的个性化接线

使用适用于HEAVYCON重载矩形连接器的插芯模块,可靠传输高达100 A的电流。将其与其他用于信号、数据和电力传输的模块集成在单个壳体中,即可打造个性化接口。

主要特点

  • HC-M-01-PT,采用直插式连接,线径达16 mm²
  • HC-M-01-CT,采用压接连接,线径为35 mm²
  • 适用于所有HEAVYCON模块支架
  • 额定电压和额定电流:1,000 V,100 A
  • 温度范围:-40 °C ... +125 °C
  • 抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 采用直插式技术,无需工具即可轻松连接线径达16 mm²的导线
  • 多种传输介质集成在同一个壳体内,实现高度紧凑的模块化接口
  • 安装后在有限空间内也可实现快速、安全的接线
  • 无需工具,即可体验压接插针的创新型锁扣和解锁
  • 符合市场标准的兼容性连接

适用于重载矩形连接器的插芯

功能强大的数据传输能力

新款HEAVYCON插芯模块提供更多选择,可实现可靠的高速数据传输。USB接口通过尾缆直接集成至连接器。功能强大的兆级和千兆级模块支持多种电缆。

主要特点

  • 适用于各类USB尾缆的大尺寸盖板
  • 兆级模块可与4芯或8芯电缆一起使用,规格为0.14 mm² ... 1.5 mm²
  • 绝缘屏蔽或PE接地屏蔽
  • 适用于所有模块支架
  • 抗冲击和振动性能,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 卡接模块支架设计新颖,易于安装
  • 通过弹簧负载USB接口,可实现出色的公差补偿
  • 千兆级模块可为高速应用快速可靠地传输数据
  • 多种传输介质集成在同一个壳体内,实现了定制的紧凑型接口
  • 各模块和框架均符合市场标准

适用于HEAVYCON EVO重载矩形连接器的多分支电缆接头

实现高度灵活的布线

使用HEAVYCON EVO重载矩形连接器的多分支电缆接头,通过一个插拔式接口即可将不同电缆连接到控制柜。这一灵活可变的安装方式无需工具,可节省时间。

主要特点

  • 适用于B系列HEAVYCON EVO塑料壳体
  • 夹紧范围:3 mm … 6 mm、6 mm … 10 mm和10 mm … 15 mm
  • 电缆接头材料:PA
  • 电缆密封件材料:TPE SEBS
  • 温度范围:-40 °C ... +100 °C
  • 防护等级:IP65

优势

  • 节省时间和成本:无需工具的便捷电缆接头安装
  • 灵活度更高:在安装现场直接确定电缆出线方向,便于后续增加电缆
  • 操作轻松:不同电缆均可轻松穿过穿孔薄膜
  • 应用安全可靠:采用薄膜密封和电缆扎带固定,防护等级高

HEAVYCON D7连接器插芯

紧凑型信号和电力传输连接器

HEAVYCON D7连接器可在有限空间内同时传输信号和电力。新款5(+PE)直插式插芯和功率达40 A/830 V的2(+PE)电源插芯丰富了产品系列。

主要特点

  • 采用直插式连接的Q05-I-PT也适用于PE触点
  • Q02-I-AT采用轴向螺钉连接,接线容量大
  • 温度范围:-40 °C ... +125 °C
  • 适用于D7系列壳体(塑料或金属)
  • 抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 直插式连接技术无需工具,轻松接线
  • 安装后在有限空间内也可实现快速、安全的接线
  • 使用塑料型材,实现经济快速的编码
  • 符合市场标准的兼容性连接

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

应用广泛的工业连接器


HEAVYCON complete 兼容插接,灵活组合

我们根据客户在各自应用领域、空间和装配上的要求,量身定制了适用于几乎所有连接器的HEAVYCON complete产品系列。全套重载矩形连接器产品系列包括金属及塑料壳体、插芯、电缆接头和各种附件。

工业连接器电子文档
全系列产品一览

重载矩形连接器产品组合:无论您需要的是出色的通用性、独具创新的灵活性,还是不折不扣的可靠性,菲尼克斯电气均能为所有应用提供合适的解决方案。

打开电子文档
适用于各类应用的工业连接器

工业连接器外壳


连接器壳体

HEAVYCON连接器壳体 全面的灵活性

我司提供三个不同系列的连接器壳体及其配套插芯,客户在使用时可组成相应的连接器。所有壳体系列均可安装在标准的面板开口处。STANDARD和EVO壳体需要配合穿板式安装底座,而ADVANCE壳体则可以直接安装在面板上。STANDARD和EVO系列的所有壳体可灵活组合,且与其他知名厂商的铝质壳体相兼容。这意味着所有部件都能灵活组合、改装、或替换。

带锁扣的工业连接器

HEAVYCON STANDARD 卓越表现的通用性

HEAVYCON STANDARD系列提供多种采用压铸铝和塑料制成的坚固耐用的壳体,出线方向灵活,带有不同锁扣。无论是传统的控制柜连接、有限空间还是紧凑型设计,B、D和COM这三种不同的尺寸均能为各种应用提供合适的接口。插头壳体可与穿板式安装底座、表面安装型壳体或悬空对插式壳体组合使用,满足不同的需求。

不同颜色的重载矩形连接器 满足应用要求的个性化产品

设计个性化工业连接器。菲尼克斯电气HEAVYCON STANDARD壳体,现推出带耐磨彩色粉末涂层的型号。我们提供丰富的色彩选择满足客户需求,产品一台起订,订购便捷。

HEAVYCON STANDARD B系列壳体

重载矩形连接器锁扣
重载矩形连接器提供多个出线方向
重载矩形连接器的超大壳体
接线空间更为充裕的重载矩形连接器型号
自由组合插头壳体
HEAVYCON STANDARD工业连接器,具备EMC保护功能
重载矩形连接器锁扣

单/双锁扣使连接器布局更紧密,安装更灵活,手动更换更便捷。锁扣的材质为玻璃纤维增强型聚酰胺。

重载矩形连接器提供多个出线方向

菲尼克斯电气提供不同的外壳型号,可垂直或水平出线,满足所有常用公制和Pg螺纹尺寸。

重载矩形连接器的超大壳体

B32和B48尺寸的超大连接器壳体可并排安装两个固定芯数的插芯, 因此适用于高位数线缆传输场合。

接线空间更为充裕的重载矩形连接器型号

带M50螺纹出线口的高型插头壳体和表面安装壳体,可为大线径电缆和电缆束提供充裕的布线空间。模块化插芯适用于多种应用场合。

自由组合插头壳体

模块化插芯或固定芯数的插芯装入插头壳体后,可与穿板式安装底座、悬空对插式壳体、表面安装壳体组合使用,满足不同的需求。

HEAVYCON STANDARD工业连接器,具备EMC保护功能

壳体表面和密封圈可导电。配合屏蔽型电缆接头,此款壳体可提供电磁环境下的可靠安全保障。

D型HEAVYCON STANDARD壳体

节省空间的HEAVYCON D7壳体
带拧入螺纹的HEAVYCON D7壳体
HEAVYCON D7壁式安装
D7壳体防溅水
配有RJ45插芯的HEAVYCON D7
超薄HEAVYCON壳体
节省空间的HEAVYCON D7壳体

HEAVYCON STANDARD D7重载矩形连接器可在有限空间内同时传输电力、信号和数据。该系列提供耐腐蚀的金属壳体和带塑封电缆接头的塑料壳体。

带拧入螺纹的HEAVYCON D7壳体

HEAVYCON D7穿板式安装底座配有拧入螺纹,可显著缩短安装用时。底座通过M25或M32埋头螺母,即可便捷固定到圆形面板开口,或借助相应螺纹拧接到电机和设备。

HEAVYCON D7壁式安装

可根据自己的需求,通过两个或四个螺钉轻松地将D7穿板式安装底座固定在壁面上。

D7壳体防溅水

D7壳体坚固可靠、耐腐蚀,可提供出色的防尘和防水保护。插头连接可抵御不利的环境影响,且防尘防水达到IP67的防护等级。即使在户外应用也非常可靠。

配有RJ45插芯的HEAVYCON D7

使用适用于D7壳体的RJ45插芯,可创建紧凑耐用的个性化接口,实现数据的安全可靠传输,传输速率高达10 Gbps。RJ45连接器预选优质组件,保证快速安全的应用布线。此外,壳体采用螺钉连接,配有插槽密封圈,可轻松穿入预制电缆。

超薄HEAVYCON壳体

STANDARD壳体外观紧凑,提供D15、D25和D50三种尺寸,保护多种接口。其配套插芯(含直插式插芯)可实现快速安装。

紧凑型HEAVYCON STANDARD壳体

HEAVYCON COM壳体
创新型PE连接
配备HEAVYCON COM连接器的马达
HEAVYCON COM壳体

HEAVYCON COM壳体设计紧凑,可轻松实现自动化应用中分布式站点的可靠布线。菲尼克斯电气提供塑料或高品质压铸铝合金材质的多种壳体,可垂直或水平出线,COM壳体非常坚固可靠。

创新型PE连接

插芯带主动接地式PE插针,创新型接地设计确保更高安全性。

配备HEAVYCON COM连接器的马达

防电磁干扰:金属壳体具有导电的表面和密封圈,符合电磁兼容标准。

带可自由组装的电缆接头的工业连接器

HEAVYCON EVO 独创的灵活性

如今,HEAVYCON EVO可节省大量材料和库存成本。可灵活安装的电缆接头配有卡口锁,可替代多达8种标准插头壳体。倾角出线口,
支持两个方向出线。

HEAVYCON EVO壳体

HEAVYCON EVO电缆出线
HEAVYCON EVO型号数量精简
HEAVYCON EVO多孔电缆密封件
HEAVYCON EVO TWIN壳体
D15型EVO壳体
HEAVYCON EVO M1壳体
HEAVYCON EVO电缆出线

通过灵活的卡扣锁紧系统,您可以在现场确定出线口方向,随后还可以更改此方向(如需要)。有垂直出线和侧面出线可选。

HEAVYCON EVO型号数量精简

HEAVYCON EVO壳体精简产品型号,从而为您节省70%的库存成本。仅需使用一种型号的壳体和四个电缆接头,便可实现适用于各种应用场合的解决方案。

HEAVYCON EVO多孔电缆密封件

使用HEAVYCON EVO多孔电缆密封件,通过一个插拔式接口即可便捷可靠地将不同电缆连接到控制柜。电缆均可轻松穿过穿孔薄膜。采用薄膜密封和电缆扎带固定,确保IP65防护等级。

跳转至HEAVYCON EVO多孔电缆密封件
HEAVYCON EVO TWIN壳体

EVO TWIN壳体上具有两个方向可调的出线口,适合各种电缆。

D15型EVO壳体

D15和D25型EVO壳体采用超薄设计,即使在空间有限的场合,也可有效保护接口。其配套插芯(含直插式插芯)可实现快速安装。

HEAVYCON EVO M1壳体

塑料M1单模块壳体可兼容模块式插芯和PE模块, 从而实现紧凑连接。

带螺钉锁紧装置的工业连接器

HEAVYCON ADVANCE 坚固耐用

带螺钉式锁紧机构的HEAVYCON ADVANCE重载矩形连接器适用于极端环境,如近海地区、化工行业或轨道交通行业。可靠保护敏感接口,使其免受电磁干扰。对于穿板式连接器,传统的面板式安装底座换成两个面板式安装法兰,可以节省安装和材料成本。这样,插头壳体直接在控制柜面板上形成了一个密封圈。

HEAVYCON ADVANCE壳体

未配备穿板式安装底座的HEAVYCON ADVANCE工业连接器
HEAVYCON ADVANCE节约成本
HEAVYCON ADVANCE螺钉锁紧机构
HEAVYCON ADVANCE壳体型号
配置HEAVYCON ADVANCE工业连接器
未配备穿板式安装底座的HEAVYCON ADVANCE工业连接器

使用HEAVYCON ADVANCE,无需在设备侧面安装穿板式安装底座。因此,壳体格外牢固耐用,节省空间。

HEAVYCON ADVANCE节约成本

无需使用传统的面板式安装底座,便可节省安装和材料成本。金属壳体高度较低,并使用模塑成型的电缆接头,可节省更多成本。

HEAVYCON ADVANCE螺钉锁紧机构

只需将带两个穿板式安装法兰和牢固的不锈钢螺钉锁紧装置的ADVANCE插头外壳直接安装在墙上, 不仅实现了高度的密封性,还可防止非法操作。

HEAVYCON ADVANCE壳体型号

HEAVYCON ADVANCE壳体有金属和塑料两种材质可选。适用于户外使用的粉末涂层壳体,可满足极端环境的需求。

配置HEAVYCON ADVANCE工业连接器

根据需要可将ADVANCE壳体与模块化插芯或固定芯数的插芯组合使用。

用于车厢连接处的重载矩形连接器

HEAVYCON HPR 轨道车辆用重载矩形连接器

HEAVYCON HPR壳体专用于交通运输行业。插头壳体、穿板式安装底座和表面安装型壳体均符合现行标准,确保轨道车辆上信号和电力的安全传输。采用特殊粉末涂层和抗紫外线密封处理,可抵御恶劣的环境条件。牢固的螺钉锁紧机构具有可靠的防震和抗冲击性能,符合IEC 61373/EN 50155标准。防护等级达IP68/IP69K,提供可靠的防水防尘保护。

工业连接器插芯


HEAVYCON固定芯数和模块化的插芯

固定芯数或模块化 可靠的信号、数据和电力传输

想要通过一个接口传输多种介质或快速将电缆连接至电源分配器吗?菲尼克斯电气提供重载矩形连接器的配套插芯,可传输数据、信号和电力。菲尼克斯电气的插芯高度兼容,可灵活组合成各种常规插芯尺寸。使用HEAVYCON模块化产品,按需打造定制化紧凑型工业连接器。您可以从多种选项中选择合适的模块进行组合。

采用卡入锁紧设计的HEAVYCON插芯

采用卡入锁紧设计的插芯 可靠的免工具安装

HEAVYCON直插式插芯采用卡入锁紧设计,率先实现重载矩形连接器的免工具安装与装配。无需螺丝刀,即可完成接线或安装至壳体。该设计独特新颖,操作简便且可节省大量时间。

HEAVYCON固定芯数的插芯

HEAVYCON固定芯数插芯 适用于各种应用场合的连接技术

我们的固定芯数插芯提供各类兼容性高,灵活性好的可组合接口,可与所有常规尺寸相匹配。提供各种性能等级和采用不同连接技术的固定芯数插芯。支持直插式连接技术或QUICKON快速免剥线连接技术等速连技术,无需使用工具,只需几秒即可完成电缆连接。

HEAVYCON固定芯数的插芯

适用于工业连接器、固定芯数的插芯
采用直插式连接的插芯
适用于重载矩形连接器的PE适配器
工业连接器中的电位分配
工业连接器防插错编码
节省空间的端子适配器
适用于工业连接器、固定芯数的插芯

  • 易于操作的直插式连接:插芯采用直插式连接,该连接技术易于操作、节省时间且可实现可靠连接。
  • IDC快速连接技术:节省高达60%的接线时间。采用
    QUICKON快速免剥线连接,无需导线预处理,可直接连接柔性和刚性导线。
  • 紧凑型压接:采用压接技术的插芯所占接线位空间极小。
  • 通用螺钉连接:免维护的螺钉连接,可满足高标准要求。导线连接紧密耐用。

采用直插式连接的插芯

使用高位直插式插芯,最多可在一个B24连接器中轻松连接46个信号插针。

适用于重载矩形连接器的PE适配器

PE适配器支持直插式连接,适用于HEAVYCON重载连接器,可轻松完成保护导线的接线工作。可在控制柜内实现免工具的直插式连接,方便快捷。

工业连接器中的电位分配

TWIN模块支持双导线连接,提供桥接功能,可在连接器上直接实现电位分配,节省空间。

工业连接器防插错编码

防止相邻的同种连接器错接。与编码螺栓、编码插针或编码插孔等编码方式不同,只需将塑料编码条插入HEAVYCON插芯编码槽即可进行编码。

节省空间的端子适配器

端子适配器是传统端子与插芯的完美组合。只需将端子适配器嵌入控制柜面板。从外侧安装连接器。端子适配器支持螺钉连接和直插式连接。

HEAVYCON组合式插芯

HEAVYCON modular 多种功能,集于一身

使用HEAVYCON模块化产品可定制个性化连接器。多种传输介质集成在同一个壳体内,实现超紧凑型接口。插芯种类多样,适用于电力、信号、数据传输和气动应用。

HEAVYCON组合式插芯

HEAVYCON modular
插芯模块卡接在框架中
采用直插式连接技术,轻松接线
适用于大电流应用的模块化插芯
通过千兆级插芯可实现高速数据传输
适用于高接线密度的直插式插芯
HEAVYCON modular

使用HEAVYCON modular,可随心所欲地组装连接器,节省空间。菲尼克斯电气提供最高200 A/2500 V的模块、最高25位的信号传输模块、安全数据传输模块以及气动应用插芯。

插芯模块卡接在框架中

创新型卡接框架,可快速免工具安装各种模块组合。轻轻一插,即可完成插芯卡接。侧面的柔性弹片能够轻松容纳各种模块化插芯并将它们安全地固定在合适的位置上。

采用直插式连接技术,轻松接线

无需工具直接连接:插芯支持直插式连接,可轻松实现抗振的导线连接。

适用于大电流应用的模块化插芯

使用适用于HEAVYCON重载矩形连接器的高电流插芯模块,可靠传输高达200 A和1,000 V的电力。无需工具,即可体验压接插针的创新型锁扣和解锁。

通过千兆级插芯可实现高速数据传输

传输数据安全快速:HEAVYCON数据插芯模块提供更多选择,实现可靠的高性能数据传输。兆级和千兆级模块支持多种电缆和屏蔽方式。USB接口通过尾缆直接集成至连接器。

适用于高接线密度的直插式插芯

适用于HEAVYCON重载矩形连接器的模块化直插式插芯,接线区设计紧凑,节省空间且接线密度高。高位插芯的每个模块可提供12根插针,此外,与我们的TWIN模块搭配使用,还可实现双导线连接。如此,便可在一个工业连接器中连接多达72个触点。

满足特殊要求的解决方案


在数据中心用于电力传输的重载矩形连接器

在数据中心用于电力传输的重载矩形连接器 优化布线

可靠的高性能配电对数据中心至关重要。随着布线密度的增加,简便紧凑的安装也越发重要。在数据中心的配电中,工业连接器正逐渐取代传统的CEE插拔式设备。HEAVYCON重载矩形连接器具备诸多优势。

HEAVYCON功能型插芯模块

功能型插芯模块 现场桥接、分断和保护

分布式架构,节省控制柜空间,减少布线工作量。创新型HEAVYCON MWF插芯模块可实现从控制柜到现场的功能转换。五芯插芯的核心特性包括多功能分断区和双通道桥接井。使用插拔式桥接件,实现快速、针对性的电位分配。分断区可灵活应用保险丝插头、元件插头和分断插头。例如,轻松实现电力传输和组串保护。

适用于滑插式系统的HEAVYCON安装框架

适用于模块化连接的安装框架 盲插

HEAVYCON安装框架可缩短插拔式系统安装时间,实现便捷维护。对插框架配备浮动安装孔和导向销,在无法看到接口的区域亦可实现安全的插头盲插。此类耐用型框架可安装模块化插芯。因此可在单个框架中集成多种传输介质,打造个性化接口。

适用于重载矩形连接器的适配器套管

适用于重载矩形连接器的适配器套管 进线口简单易用、可插拔

HC-CES适配器套管集模块化CES穿墙模块与HEAVYCON工业连接器二者优点于一体。凭借单个可插拔接口,HC-CES适配器套管即可将大量高位导线和传输线缆轻松敷设至控制柜。可在后期轻松延长或更换导线。此类适配器套管只需安装在B16和B24尺寸的穿板式安装底座上即可。CES穿墙模块将提供可靠密封并消除应力。

HEAVYCON CME插拔式导线连接器

插拔式导线连接器 轻松完成控制柜内接线

HEAVYCON CME插拔式导线连接器,可提高控制柜接线效率。在端子条生产过程中,导线连接器最多可直连108根导线,节省时间和成本。只需将电缆束插接到控制柜即可完成连接。