HC-EVO-B06-HLFS-PLBK
-
壳体
1407619
HEAVYCON EVO插头壳体,塑料,带用于EVO螺钉连接的卡扣法兰,B6,用于单锁扣,高度:60.5 mm,不带EVO螺钉连接
产品详情
| 概述 | 适用插芯HC-B6、BB10、DD24、M |
| 外壳类型 | 插头外壳 |
| 产品系列 | HC-EVO-B |
| 应用 | 标准 |
| 类型 | B6 |
| 出线口编号 | 1 |
| 电缆出口 | 直头 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 49 mm |
| 高度 | 60.5 mm |
| 长度 | 60 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 机械参数 | |
| 锁紧类型 | 针脚 |
| 组装说明 | 插头底座外壳必须采用EVO螺钉连接。EVO螺钉连接有四种尺寸。可实现垂直或侧面出线。须借助例如套管扳手来安装EVO螺钉连接 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| 壳体等级 (NEMA) | 12 (UL 50e) |
| 冲击强度 | IK08 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1407619 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7APL |
| 产品关键代码 | AF7APL |
| GTIN | 4046356776813 |
| 单件重量(含包装) | 58.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 58.2 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.513千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
HC-B-G-M20-PLRBK - 电缆密封 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - 电缆密封 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - 电缆密封 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - 电缆密封 1407672
-
HC-B06-HCWS-PLR-BK - 保护盖 1346525
-
US-EMP (20X9) - 卡接标识 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - 卡接标识 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - 电缆密封 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - 电缆密封 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - 电缆密封 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - 适配器 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - 适配器 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - 适配器 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - 适配器 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - 适配器 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - 适配器 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - 适配器 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - 适配器 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - 适配器 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - 适配器 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - 适配器 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - 适配器 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - 电缆密封 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - 电缆密封 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - 电缆密封 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - 电缆密封 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - 电缆密封 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - 电缆密封 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - 电缆密封 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - 电缆密封 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - 电缆密封 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - 电缆密封 1414643
优势
灵活的电缆出向,水平或垂直
成本低于金属型号
重量轻
低冷凝风险