电缆密封 - HC-B-G-M25-PLRBK
1407670

EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M25,电缆直径:9 mm ... 17 mm


产品详情




产品类型 带卡口锁的电缆密封
导线数 1
螺钉连接类型 M25
屏蔽

尺寸图
宽度 48.7 mm
高度 64 mm
深度 65.7 mm
接合螺母扳手规格 26 mm

颜色 黑色
材料 PA
阻燃等级,符合UL 94 V0 / V2
密封材料 NBR (O型圈)
NBR
螺钉连接材料 PA

电缆外径 9 mm ... 17 mm
接合螺母紧固扭矩 5.00 Nm

机械参数
螺钉连接类型 M25

环境条件
保护等级 IP66
保护等级 12 (UL 50e)
环境温度(运行) -40 °C ... 100 °C

组装说明 卡口式连接最多可拆卸3个

订货号 1407670
包装单位 1 pc
最小订货量 1 pc
销售关键代码 BF7APL
产品关键代码 BF7APL
目录页面 页码604 (C-2-2019)
GTIN 4046356776387
单件重量(含包装) 40.82 g
单件重量(不含包装) 38 g
关税号 3926909090
原产地 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

DNV

认证ID: TAE000037S

cUL Recognized

认证ID: E255026

UL Recognized

认证ID: E255026

EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Recognized


China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质

适配产品