电缆密封 - HC-B-G-M20-PLRBK
1407669

EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M20,电缆直径:7 mm ... 13 mm


产品详情




产品类型 带卡口锁的电缆密封
导线数 1
螺钉连接类型 M20
屏蔽

尺寸图
宽度 48.7 mm
高度 59 mm
深度 60.5 mm
接合螺母扳手规格 22 mm

颜色 黑色
材料 PA
阻燃等级,符合UL 94 V0 (密封)
V2 (外壳)
密封材料 NBR (O型圈)
NBR
螺钉连接材料 PA

电缆外径 7 mm ... 13 mm
接合螺母紧固扭矩 5.00 Nm

机械参数
螺钉连接类型 M20

环境条件
保护等级 IP66
保护等级 12 (UL 50e)
环境温度(运行) -40 °C ... 100 °C

组装说明 卡口式连接最多可拆卸3个

订货号 1407669
包装单位 1 pc
最小订货量 1 pc
销售关键代码 BF7APL
产品关键代码 BF7APL
目录页面 页码604 (C-2-2019)
GTIN 4046356776370
单件重量(含包装) 35.7 g
单件重量(不含包装) 32.343 g
关税号 3926909090
原产地 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

DNV

认证ID: TAE000037S

cUL Recognized

认证ID: E255026

UL Recognized

认证ID: E255026

EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Recognized


China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质

适配产品