重载矩形连接器
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - 适配器
HC-B-TA-PG16-PLR-BK
-
适配器
1414248
配备卡口锁的塑料螺纹接口,用于EVO外壳B系列,Pg16螺纹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺纹转接头
应用
卡口B - Pg
螺钉连接类型
Pg16
连接数据
紧固扭矩
... 6 Nm
尺寸
尺寸图
密封侧螺纹类型
Pg16
内部尺寸
内螺纹长度
10 mm
材料规格
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料 O形圈
NBR
外壳材料
PA
机械特性
机械参数
螺钉连接类型
Pg16
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP66
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
安装
组装说明
卡口式连接最多可拆卸3个
不能通过塑料螺纹适配器在电缆接头和连接器外壳之间建立电气连接。因此,只能使用塑料电缆保护系统或塑料电缆接头。
商业数据
订货号
1414248
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7APL
产品关键代码
AF7APL
GTIN
4055626022116
单件重量(含包装)
25.6 g
单件重量(不含包装)
25.3 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
DNV
认证ID: TAE000037S
cUL认证
认证ID: E255026
UL认证
认证ID: E255026
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.264千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
G-INS-PG16-M68N-PNES-BK
-
电缆密封
1424499
WP-G HF IP66 PG16 BK
-
适配器
3240891
WP-G HF IP69K PG16 BK
-
适配器
3240877
WP-GA HF IP66 PG16 BK
-
适配器
3240919
WP-GA HF IP69K PG16 BK
-
适配器
3240905
WP-GR HF IP66 PG16 BK
-
适配器
3240947
WP-GR HF IP69K PG16 BK
-
适配器
3240933
WP-G PP HF PG16
-
适配器
3240991
WP-GT PP HF PG16
-
适配器
3241005
WP-G BRASS IP40 PG16
-
适配器
3241040
WP-GT BRASS PG16
-
适配器
3241026
WP-G BRASS IP65 PG16
-
适配器
3241054
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助