电缆敷设和电缆保护
WP-G HF IP66 PG16 BK - 适配器
WP-G HF IP66 PG16 BK
-
适配器
3240891
电缆密封,Pg螺纹,IP66防护等级,直头
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护软管螺钉连接
应用
电缆密封
螺钉连接类型
适配器
电缆出口
直头
螺纹类型
Pg
尺寸
宽度
29.5 mm
高度
46 mm
扳手尺寸
27 mm
用于安装的扳手尺寸
27 mm
外部尺寸
外径
16.5 mm
材料规格
标识材料
PA 6
阻燃等级,符合UL 94
V0
螺钉连接材料
PA
材质
无硅树脂、卤素及镉
电缆/电线
无卤素
是
机械特性
机械参数
螺钉连接类型
适配器
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP66
环境温度(运行)
-40 °C ... 120 °C
商业数据
订货号
3240891
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
AF7DSA
产品关键代码
AF7DSA
GTIN
4046356709989
单件重量(含包装)
12.442 g
单件重量(不含包装)
11.96 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27430311
ECLASS-15.0
27430311
ETIM
ETIM 10.0
EC001178
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
认证
UL认证
认证ID: E86359
LR
VDE绘图认证
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.706千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
WP-PA HF 21,2 BK
-
保护软管
3240683
WP-PA HF-HB 21,2 BK
-
保护软管
3240841
WP-BASE A PG16
-
保护软管固定支架
3241079
WP-OR PG16
-
密封圈
3241197
A-INL-PG16-P-BK
-
埋头螺母
1424562
经常搜索
行线槽
保护软管
电缆扎带
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助