WP-PA HF-HB 21,2 BK
-
保护软管
3240841
保护软管, 标识材料: PA 6, 抗紫外线: 是, 柔性, 保护等级: IP68, 颜色: 黑色, 阻燃等级符合UL 94: HB, 内径: 16.5 mm, 总长度: 50 m
保护软管, 标识材料: PA 6, 抗紫外线: 是, 柔性, 保护等级: IP68, 颜色: 黑色, 阻燃等级符合UL 94: HB, 内径: 16.5 mm, 总长度: 50 m