电缆穿墙模块和电缆接头
A-INL-PG16-P-BK - 埋头螺母
A-INL-PG16-P-BK
-
埋头螺母
1424562
埋头螺母, 连接螺纹: Pg16, 颜色: 深黑
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
扁平螺母
尺寸
尺寸图
长度
6 mm
直径 连接螺纹
22.5 mm
连接螺纹直径
22.5 mm
扳手规格,埋头螺母
30 mm
六边形角度尺寸
33 mm
连接侧螺纹类型
Pg16
材料规格
标识材料
PA 6.6 GF
阻燃等级,符合UL 94
V2
电缆/电线
无卤素
是
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
商业数据
订货号
1424562
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
AF7DZX
产品关键代码
AF7DZX
GTIN
4055626374666
单件重量(含包装)
3.69 g
单件重量(不含包装)
3.64 g
原产地
TR
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.032千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助