电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: 标准, 电缆外径 6 mm ... 12 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈
电缆接头
G-INS-M20-S68N-NNES-S
- 电缆密封
G-INS-M20-S68N-NNES-S
- 电缆密封
1411163
HC-B-G-M40-PLRBK
- 电缆密封
HC-B-G-M40-PLRBK
- 电缆密封
1407672
EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M40,电缆直径:19 ... 28 mm
G-INS-M25-M68N-PNES-GY
- 电缆密封
G-INS-M25-M68N-PNES-GY
- 电缆密封
1411126
电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: 标准, 电缆外径 11 mm ... 17 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 银灰色RAL 7001
G-INS-M25-M68N-NNES-S
- 电缆密封
G-INS-M25-M68N-NNES-S
- 电缆密封
1411165
电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: 标准, 电缆外径 11 mm ... 17 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈
G-INS-M32-M68N-NNES-S
- 电缆密封
G-INS-M32-M68N-NNES-S
- 电缆密封
1411166
电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: 标准, 电缆外径 15 mm ... 21 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈
HC-B-G-M32-PLRBK
- 电缆密封
HC-B-G-M32-PLRBK
- 电缆密封
1407671
EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M32,电缆直径:11 mm ... 21 mm
HC-B-G-M25-PLRBK
- 电缆密封
HC-B-G-M25-PLRBK
- 电缆密封
1407670
EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M25,电缆直径:9 mm ... 17 mm
G-INS-M32-M68N-PNES-BK
- 电缆密封
G-INS-M32-M68N-PNES-BK
- 电缆密封
1411136
电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: 标准, 电缆外径 15 mm ... 21 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 深黑RAL 9005
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S
- 电缆密封
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S
- 电缆密封
1411189
电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: EMC, 电缆外径 9 mm ... 13 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈
G-INS-M25-M68N-PNES-BK
- 电缆密封
G-INS-M25-M68N-PNES-BK
- 电缆密封
1411134
电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: 标准, 电缆外径 11 mm ... 17 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 深黑RAL 9005