G-INS-M32-M68N-PNES-BK
-
电缆密封
1411136
电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: 标准, 电缆外径 15 mm ... 21 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 深黑RAL 9005
产品详情
适配产品
优势
塑料材料符合UL 746C f1
电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: 标准, 电缆外径 15 mm ... 21 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 深黑RAL 9005