PROT-M12
- 旋入式封盖
PROT-M12
- 旋入式封盖
1680539
M12旋入式封盖,用于传感器/执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M12连接位
M12旋入式封盖,用于传感器/执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M12连接位
带快速锁紧机制的M12螺塞,适用于传感器/执行器电缆、接线盒以及暗装式连接器未占用的M12孔式连器
M8旋入式封盖,用于传感器/执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M8连接位
旋入式封盖, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 银色
旋入式封盖, 螺钉连接材料: PA, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035, 带O型圈
旋入式封盖, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 银色
旋入式封盖, 螺钉连接材料: PA, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035, 带O型圈
旋入式封盖, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
M12旋入式封盖,用于屏蔽式传感器/执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M12连接位
带保护链的M8塑料螺帽,用于传感器电缆和M8插座