保护软管, 标识材料: PA 6, 抗紫外线: 是, 柔性, 保护等级: IP68, 颜色: 黑色, 阻燃等级符合UL 94: V0, 内径: 16.5 mm, 总长度: 50 m
保护软管
保护软管, 标识材料: PA 6, 抗紫外线: 是, 柔性, 保护等级: IP68, 颜色: 黑色, 阻燃等级符合UL 94: V0, 内径: 23 mm, 总长度: 50 m
保护软管, 标识材料: PA 6, 抗紫外线: 是, 柔性, 保护等级: IP68, 颜色: 黑色, 阻燃等级符合UL 94: V0, 内径: 36 mm, 总长度: 25 m
保护软管, 标识材料: PA, 抗紫外线: 是, 柔性, 保护等级: IP40, 颜色: 黑色, 阻燃等级符合UL 94: HB, 内径: 16.5 mm, 总长度: 10 m
保护软管, 标识材料: PA 6, 抗紫外线: 是, 柔性, 保护等级: IP68, 颜色: 黑色, 阻燃等级符合UL 94: V0, 内径: 10 mm, 总长度: 50 m
保护软管, 标识材料: PA 6, 抗紫外线: 是, 柔性, 保护等级: IP68, 颜色: 黑色, 阻燃等级符合UL 94: V0, 内径: 29 mm, 总长度: 25 m
保护软管, 标识材料: PA 6, 抗紫外线: 是, 柔性, 保护等级: IP68, 颜色: 黑色, 阻燃等级符合UL 94: V0, 内径: 12 mm, 总长度: 50 m
保护软管, 标识材料: PA 6, 抗紫外线: 是, 柔性, 保护等级: IP68, 颜色: 黑色, 阻燃等级符合UL 94: V0, 内径: 48 mm, 总长度: 25 m
保护软管, 标识材料: PA, 抗紫外线: 是, 柔性, 保护等级: IP40, 颜色: 黑色, 阻燃等级符合UL 94: HB, 内径: 29 mm, 总长度: 10 m
保护软管, 标识材料: 钢,镀锌 / PVC, 保护等级: IP68, 颜色: 黑色, 内径: 13 mm, 总长度: 10 m