实用信息
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
WP-G PP HF PG16 - 适配器
WP-G PP HF PG16
-
适配器
3240991
带Pg螺纹的黄铜电缆密封,IP65防护等级
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护软管螺钉连接
应用
电缆密封
螺钉连接类型
适配器
电缆出口
直头
螺纹类型
Pg
尺寸
宽度
35 mm
高度
42 mm
扳手尺寸
29 mm
用于安装的扳手尺寸
29 mm
32 mm
材料规格
标识材料
PP
阻燃等级,符合UL 94
HB
螺钉连接材料
PP
材质
无卤素
电缆/电线
无卤素
是
机械特性
机械参数
螺钉连接类型
适配器
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
环境温度(运行)
-10 °C ... 110 °C
商业数据
订货号
3240991
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7DSA
产品关键代码
AF7DSA
GTIN
4046356711234
单件重量(含包装)
12.6 g
单件重量(不含包装)
11.88 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27430311
ECLASS-15.0
27430311
ETIM
ETIM 10.0
EC001178
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
认证
VDE绘图认证
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
2.953千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
WP-SPIRAL PVC C 21
-
保护软管
3240852
WP-SPIRAL PU C HF 21
-
保护软管
3240859
WP-BASE A PG16
-
保护软管固定支架
3241079
WP-OR PG16
-
密封圈
3241197
A-INL-PG16-P-GY
-
埋头螺母
1411225
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助