WP-G BRASS IP40 PG16 - 适配器
WP-G BRASS IP40 PG16
-
适配器
3241040
带Pg螺纹的黄铜电缆密封,IP40防护等级
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护软管螺钉连接
螺钉连接类型
适配器
电缆出口
直头
螺纹类型
Pg
尺寸
宽度
31 mm
高度
30 mm
长度
30 mm
扳手尺寸
27 mm
用于安装的扳手尺寸
27 mm
29 mm
外部尺寸
外径
21 mm
内部尺寸
内径
15.5 mm
材料规格
标识材料
铜镀镍
螺钉连接材料
镀镍铜
材质
无卤素
机械特性
机械参数
螺钉连接类型
适配器
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP40
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
3241040
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7DSA
产品关键代码
AF7DSA
GTIN
4046356711760
单件重量(含包装)
40.03 g
单件重量(不含包装)
37.79 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27430310
ECLASS-15.0
27430310
ETIM
ETIM 10.0
EC001180
UNSPSC
UNSPSC 21.0
40141700
认证
VDE绘图认证
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
SCIP
ae7aebf4-7406-413b-a2e0-f9e316994ed0
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
5.325千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
WP-STEEL ZC 21
-
保护软管
3240699
WP-STEEL S 21
-
保护软管
3240688
WP-BASE A PG16
-
保护软管固定支架
3241079
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助