SACC-M12MS-4QO-0,5-CM VA
-
连接器
1426360
连接器,通用,4-位置,插头 直头 M12,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆外径 4 mm ... 7 mm
产品详情
组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
传感器类型 | 通用 |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
电缆出口 | 直头 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
尺寸图 |
|
长度 | 60 mm |
接合螺母扳手规格 | 16 mm |
扳手规格,埋头螺母 | 15 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 4 mm ... 7 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | FKM |
夹具本体材料 | PA-GF |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 不锈钢1.4404 |
缆线绝缘材料 | PVC/PE/PP/橡胶 |
导线连接 | |
连接方式 | 快速免剥线连接 |
接线横截面 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² (柔性) |
可连接导线横截面AWG | 26 ... 20 (柔性) |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12 螺圈) |
4 Nm (压紧螺母) | |
针位分配 | |
触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK |
额定过电压 | 2.5 kV |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
连接1 | |
插座设计 | 插头 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
编码 | A |
信号类型/分类 | 通用 |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 50 °C (组装时) |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1426360 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF2CCA |
产品关键代码 | AF2CCA |
GTIN | 4055626459370 |
单件重量(含包装) | 22 g |
单件重量(不含包装) | 22 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121413 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 3.534千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
防护等级高,能在现场安全使用
绝缘层位移连接:创新省时的安装方式,无需剥线