螺丝刀和无绳电动螺丝刀
SACC BIT M12-W18 - 工具
SACC BIT M12-W18
-
工具
1231753
螺母,用于组装M12组装式连接器,使用尺寸18 mm的六角滚花扳手,带4 mm六角驱动
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺丝刀工具
连接数据
输出
外六角
尺寸
宽度
24.3 mm
高度
6 mm
长度
29.3 mm
材料规格
标识材料
合金工具钢
涂层
镀镍
商业数据
订货号
1231753
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3149
产品关键代码
BH3149
GTIN
4063151333027
单件重量(含包装)
24.7 g
单件重量(不含包装)
24.7 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21045191
ECLASS-15.0
21045191
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
9.346千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
TSD 04 SAC
-
扭矩螺丝刀
1208429
TSD-M 1,2NM
-
扭矩螺丝刀
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
适配器插件
1212600
附件
TSD 04 SAC
-
扭矩螺丝刀
1208429
TSD-M 1,2NM
-
扭矩螺丝刀
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
适配器插件
1212600
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助