SACC-EE-M 8FS-3CON-M-SW
-
连接器
1690288
连接器,通用,3-位置,孔式 直头 M8,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 3.5 mm ... 5 mm
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 贸易限制 | |
| CE说明 | 这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。 |
| 组装说明 | 连接导线时可以使用冷压头(不带绝缘)或者不使用冷压头。 |
| 产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
| 位数 | 3 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12 mm |
| 高度 | 12 mm |
| 长度 | 45 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 3.5 mm ... 5 mm |
| 壳体 | |
| 直径外壳 | 12 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | PBT |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ag |
| 接触件载体材料 | PA |
| 螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 接线横截面 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² (不带冷压头) |
| 0.14 mm² ... 0.5 mm² (带冷压头) | |
| 0.14 mm² ... 0.5 mm² (刚性) | |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 20 (不带冷压头) |
| 单根电线的剥线长度 | 4 mm |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm (M8螺圈) |
| 0.5 Nm (带连接套筒的连接器) | |
| 0.3 Nm ... 0.4 Nm (用于外径为3 mm ... 4 mm的电缆的压力螺钉) | |
| 0.8 Nm ... 1 Nm (外部电缆直径为4 mm ... 5 mm时使用的压力螺钉) | |
| 0.1 Nm (螺钉接线端子) | |
| 额定过电压 | 1.5 kV |
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 50 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M8 |
| 编码 | A |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| M8 | |
| 标准标识 | M8针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
| 订货号 | 1690288 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AFADAA |
| 产品关键代码 | AFADAA |
| GTIN | 4067923250383 |
| 单件重量(含包装) | 22.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 (未获得欧洲市场准入资格) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
防护等级高,能在现场安全使用
螺钉连接:适用于多种不同导体的成熟连接技术