SACC-EE-M12FS-5CON-PG 9-SH
-
连接器
1689447
连接器,通用,5-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 贸易限制 | |
| CE说明 | 这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。 |
| 产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
| 位数 | 5 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 电缆出口 | 直头 |
| Pg螺钉连接 | Pg9 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 20 mm |
| 高度 | 20 mm |
| 长度 | 57 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 6 mm ... 8 mm |
| 壳体 | |
| 直径外壳 | 20 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | 黄铜,镀镍 |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ag |
| 接触件载体材料 | PA |
| 螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 接线横截面 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (不带冷压头) |
| 0.14 mm² ... 0.5 mm² (带冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (刚性) | |
| 可连接导线横截面AWG | 24 ... 18 (不带冷压头) |
| 26 ... 20 (带冷压头) | |
| 单根电线的剥线长度 | 5 mm |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12 螺圈) |
| 0.2 Nm (螺钉接线端子) | |
| 0.8 Nm ... 1 Nm (带连接套筒的压紧螺母) | |
| 额定过电压 | 1.5 kV |
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 50 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 编码 | A |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1689447 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AFAEBI |
| 产品关键代码 | AFAEBI |
| GTIN | 4067923248984 |
| 单件重量(含包装) | 22.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 (未获得欧洲市场准入资格) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
SAC-5P-100,0-PUR/SH-0,34 - 电缆 1501728
-
A 0,25- 5 - 冷压头 3202465
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
CRIMPFOX 6H - 压线钳 1212046
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥线工具 1657407
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
优势
防护等级高,能在现场安全使用
螺钉连接:适用于多种不同导体的成熟连接技术
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽