您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

轨道车辆解决方案

长期可靠的轨道车辆 菲尼克斯电气带您了解轨道车辆解决方案

轨道车辆上分布式部署的系统或产品均可使用菲尼克斯电气组件实现电力、信号和数据的传输。我们的产品安全可靠, 适合安装在狭小空间内。

轨道车辆应用


应用于列车的紧凑型连接技术

节省空间的连接

现代轨道车辆对可用面积和行车舒适性的要求越来越高。与此同时,留给必需装置的安装空间却愈发狭小,如:信息娱乐系统、乘客信息系统、照明、空调和车门系统。为此,菲尼克斯电气提供具备不同位数、接线容量和安装方式的紧凑型连接解决方案,尤为适合节省空间的电气布线。

轨道交通行业的安全数据传输

安全传输

列车上安装用于交换信息和执行控制任务的数据网络数量正日益增加。其所用圆形连接器必须满足严苛的轨道行业要求,并且安装简便安全。负责多条线路作业的安装人员期望实现快速安装,以免工具操作为佳。菲尼克斯电气的M12推拉自锁式连接器尤为符合这种需求。我们的列车专用产品组合还包括工业用重载矩形连接器。

轨道车辆所面临的恶劣天气条件

永久性标识

轨道车辆所用标识必须稳定可靠。其防火性能也至关重要。菲尼克斯 电气的MARKING系统为各类轨道应用提供了理想的标识解决方案。任君挑选:超过2,000种无卤素的高阻燃等级标识、10种以上不同的打印系统以及3种打印技术。

适用于轨道车辆的稳定电源

可靠电源

列车在通常情况下已采用直流电源。但这一电源必须转换为可供终端设备使用或稳定的电压。此外,轨道工程还必须符合温度、防火(EN 45545-2标准)、抗电磁干扰、抗振、耐候性要求,以及EN 50155标准的特殊附加要求。菲尼克斯电气提供适合不同直流总线电压的电源解决方案。依托此类方案,即可为闭路电视、信息娱乐系统、车门系统、空调和类似负载供电。