用于列车调试的电气测试 EN 50215和EN 50343标准对轨道车辆电缆的安装和测试提出了严苛要求。紧凑型配电块具备分断功能,符合测量要求。紧凑型配电块集电位分配和分断接线端子功能于一体,可轻松断开负极电缆,测试测量更方便。
应用
调试是轨道车辆制造过程中不可或缺的一环。列车交付和投入使用前,其车辆须在此环节中接受测试。EN 50215和EN 50343等规范标准及客户附加需求均要求车辆执行严苛的测试程序。实际测试阶段将涉及到电气测试,而某些情况下必须断开个别设备的负电位连接。
解决方案
用于实现快捷轨道车辆电气测试的紧凑型分断式功能配电块
分断端子在此项任务中大有用处。该类端子可在测试、测量或故障排除期间切断电路,无需断开所连导线。PTFIX功能配电块同样适用于该任务,且结构更紧凑。电源负极将连接至配电块的馈电触点。而其互联的接口则可单独断开或连接。