适用于轨道车辆的电位分配器
有关适用于轨道车辆的配电块、配电接线端子、混合型电位分配器和屏蔽夹的更多信息,请见下文。菲尼克斯电气轨道行业专家很乐意为您提供建议。
适用于轨道车辆的灵活模块化配电块
FIX配电块外形十分紧凑,支持多种安装方式。该产品可节省高达50%的空间,满足轨道车辆制造商在电气和机械安装方面对于灵活模块化方案的需求。配电块系列还包括装有保险丝插头且支持分断的功能配电块,提供带和不带馈电接口的型号,接线容量在1.5至10 mm²之间。
狭小安装空间中的高位布线
轨道车辆对可用空间的需求日益增长,这导致安装密度越来越高。即使是控制面板,其安装空间也十分有限。
为适应此类条件,PTRV配电器端子可提供高达八层的紧凑型高位布线解决方案。产品可选配颜色编码及标识,实现无误接线,助力故障排除。交付时即已完成桥接的端子型号则是连接所有同电位导线的理想选择。
适用于轨道车辆的混合型电位分配器
除配电块和多层接线端子外,菲尼克斯 电气还提供采用螺纹馈电触点的混合型解决方案。高性能电位分配器和集电器均配有35 mm²水平螺纹触点。该设计可提供四个6 mm²和六个2.5 mm²的直插式接口。混合型电位分配器外形紧凑,通过插拔式桥接件扩展。相较于采用标准接线端子的常规配置作业,该分配器可在列车电位分配配置时节省大量空间。
支持单手操作的屏蔽夹
EMC屏蔽电缆广泛应用于诸多轨道车辆应用中。 电缆屏蔽层可保护电缆免受干扰源影响,对数据电缆而言更是必不可少。就EMC防护而言,电缆两端的编织屏蔽连接与电缆屏蔽层一样,也发挥着重要作用。
借助SCC回拉式弹簧屏蔽夹,轨道用屏蔽电缆仅需一步即可轻松完成安装。安装方式共有三种(铜导轨、DIN导轨或法兰安装),可适配不同安装条件及直径在5到20 mm之间的电缆。