适用于轨道车辆的连接器和电缆

有关适用于轨道车辆的速锁连接器和M12塑封电缆的更多信息,请见下文。菲尼克斯电气轨道行业专家很乐意为您提供建议。

列车用重载矩形连接器

适用于车厢连接处的重载矩形连接器

HEAVYCON HPR和ADVANCE壳体尤其适用于轨道车辆这类户外应用。壳体坚固耐用,防护等级达IP68/IP69K,可保护内部插芯(固定位数或模块化)。连接器满足轨道交通行业的严苛要求。无论在车厢内部还是车厢连接处,连接器均可为电缆和数据传输提供无干扰的长久接线。

列车用M12电缆

适用于轨道车辆的M12塑封电缆

菲尼克斯电气旗下M12 RAIL系列包括传感器/执行器布线(A编码)、以太网和PROFINET布线(4位D编码)和高数据传输速率的X编码电缆 (10 Gbps)。产品选材符合DIN EN 45545-2标准的防火要求,因此可安全应用于轨道车辆。

列车用M12推拉自锁连接器

适用于轨道交通技术的M12推拉自锁式连接器

M12连接器采用推拉自锁技术,轻松锁紧,可靠连接。凭借快速锁紧机构,连接器尤为适用于承受高冲击和振动负荷的轨道车辆应用。即使受到极端机械应力,连接器的特殊弹簧也能实现360°可靠屏蔽连接。

适用于列车的组装用连接器

带电磁兼容 (EMC) 防护的组装用连接器

菲尼克斯电气的组装用连接器支持Push-Lock直插式连接、QUICKON快速免剥线连接及压接,经测试适用于轨道交通应用,可在现场快速连接不同长度的电缆。所有连接器均有屏蔽型号可选。在涉及到存在强电磁干扰的轨道车辆应用时,屏蔽特性是一大重要考量标准。