乘客信息和信息娱乐系统的可用性 乘客期望在旅途中能够随时获取自身信息、享受稳定的网络及使用数字媒体内容。菲尼克斯电气的数据和信号布线产品适用于轨道交通应用,可实现上述要求所需的10 Gbps高数据速率。快速锁紧系统满足轨道车辆的严苛抗冲击和抗振要求。系统还可在有限空间内实现快速可靠的连接。

有轨电车上拿着手机的人

应用

广大乘客愈发期望获取各种形式的数据。在轨道车辆与车站内,铁路旅客则依赖于乘客信息和信息娱乐系统的可用性。乘客希望在列车或有轨电车上获得可靠的网络连接并快速获取出行信息。

解决方案


轨道车辆用M12推拉自锁式连接器

轨道车辆的可靠机械和电气连接

M12推拉自锁式连接器

菲尼克斯 电气提供数据及信号传输用连接器和电缆,确保可靠通信连接。M12连接器采用推拉自锁速连技术,只需卡紧即可卡接就位。此类连接器也满足轨道交通行业在环境和材质方面的严苛要求。

菲尼克斯电气总部
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
列车装置用连接器

轨道车辆用连接器

配套产品的更多信息: