适用于轨道车辆的螺栓接线端子

适用于轨道车辆的螺栓接线端子

电缆端头接线所用的螺栓连接技术久经考验,仍是轨道车辆电源连接的首选。CLIPLINE complete接线端子系列提供支持该连接技术的产品。这一系列包括接线容量达300 mm²,额定电流为520 A,支持直接和DIN导轨安装的接线端子。此外,产品组合还提供如盖板、桥接件和连接导轨等诸多附件。

适用于双孔电缆端头的螺栓接线端子

适用于双孔电缆端头的螺栓接线端子

现代轨道车辆所采用的传动方案多种多样, 其由一个或多个牵引电机驱动。电机所用电源均格外坚固耐用。针对此类应用,我们研发了适用于双孔电缆端头的RBO 12-DHR-HC螺栓接线端子。该端子额定电流为450 A,额定电压达1,800 V,是用于电机分断点和车厢连接处的理想产品。

适用于大电流螺栓接线端子的直插式分接端子

适用于轨道技术的直插式分接端子

AGK PT分接端子是用于紧凑型高性能电位分配器的理想混合解决方案。分接端子有适配M10和M12螺栓的型号,配备四个或八个直插式电气连接触点。产品可安装在HV和RBO系列螺栓接线端子上。电缆端头则作馈电之用。输出触点的接线容量可达10 mm²,载流能力高达150 A。

适用于法国轨道交通市场的螺栓接线端子

适用于法国轨道交通市场的螺栓接线端子

HV NFF系列螺栓接线端子已针对法国轨道交通标准NF F 61-017进行了优化测试。该系列接线端子有M5 - M12直径的经典单螺栓型号,也有M6 - M12直径的双螺栓型号。产品采用由自锁螺母和碟形弹簧构成的特殊螺钉锁紧系统。产品组合还包含 保护盖罩等多种附件,支持连接各类线径的导线。