您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

为用于维护作业的轨道养护列车供电 养护列车必须能够稳定供电。菲尼克斯电气可提供适用于不间断电源的模块化系统。UPS采用免维护的耐用型储能模块,具备符合EN 50155/EN 61373标准的抗冲击和抗振动性能。

铁路轨道维护

为轨道养护列车供电以实施维护作业

应用

轨道养护列车通常使用三相发电机为其设备机器供电。而某些用电设备必须配有不间断电源,如 控制器或应急照明。

解决方案

适用于轨道车辆的不间断电源

适用于轨道养护列车电源的模块化系统

菲尼克斯 电气为此提供模块化系统方案:

  • 充当耐用接口的重载矩形连接器。
  • 将三相电流转换为24 V DC的电源。
  • 在下级安装内含锂离子电池的不间断电源充当储能模块设备,亦或采用高性能的免维护电容储能装置。
  • 电子式断路器可保护各负载电路免受过载和短路影响。断路器将选择性切断故障路径以保护并联负载的电源电压。通过复位输入即可远程复位已脱扣的断路器。
  • 系统监控器借助信号触点实现高效的组件监测。
  • 模块化系统还配备了不锈钢标签。

模块依照EN 50155/EN 61373标准接受了冲击和振动测试。设备自身则需符合EN 45545-2标准的防火要求,也可在充当 储能模块设备时使用特殊壳体来降低火灾荷载。

菲尼克斯电气总部
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888