列车控制技术的无干扰稳定供电 轨道车辆需避免出现电压波动和供电中断。菲尼克斯电气DC/DC转换器可适配不同列车型号的标准电压等级。转换器采用冗余切换和解耦设计,可靠性高。产品通过EN 50155、EN 61373和EN 45545-2标准认证,适用于轨道交通应用。

列车 – 交通技术

应用

高铁控制技术采用110 V DC电源供电。而长度较短且用电设备较少的列车则通常使用24 V DC电源。电缆和连接器均会导致压降。列车行驶时,电压波动甚至持续数毫秒的短暂供电中断都有可能发生。此外,运行中也会出现传导电磁干扰。

解决方案

实现轨道车辆稳定供电的DC/DC转换器

适用于各类列车型号中不间断电源的DC/DC转换器(包括连有冗余模块的型号)

轨道车辆为此使用了DC/DC转换器。此类设备将控制元件与影响隔离开来,提供稳定电压。菲尼克斯 电气提供分别将110 V DC、72 V DC和24 V DC转换为24 V DC的设备。产品具备符合EN 50155标准的宽域输入电压,可满足轨道行业的特殊要求。
就轨道车辆而言,列车关键系统的高可用性电源也发挥着重要作用。DC/DC转换器采用并联连接,各转换器下级均连有冗余模块,实现高可用性。若DC/DC转换器输出侧发生故障,仍可确保必要的解耦效果。

菲尼克斯电气总部
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
列车用电源

轨道车辆用电源

配套产品的更多信息: