列车维护期间的快速直观标识 在维护轨道车辆时,可使用移动式打印机直接现场打印替换标识。标识App助力实现简便操作。配套的热缩套管通过EN 45545-2标准认证,轻松实现长期标识。
应用
列车在进行维护时需更换或增加标识。通常情况下,相关人员难以预先规划上述作业,也不可能事先打印好缺失的标识。为印制充足的替换标识,维护人员必须前往距离现场较远的固定式标识打印设备所在地。
解决方案
轨道车辆维护用移动式打印系统
THERMOMARK GO专业移动式打印系统是此类作业的理想选择。维护人员使用移动终端设备,在菲尼克斯电气的标识App中输入缺失标识。经过快速肉眼检查后,打印作业就无线发送至THERMOMARK GO,随即打印在符合EN 45545-2标准的热缩管上。从而,便于补全设备标识,快速进行维护工作。