将电气开关操作灵活融入列车设计 使用插拔式元件,即可轻松将功能扩展模块化集成到列车连接技术中。元件支架可直接在DIN导轨上实现该功能。插拔式元件还可简化轨道车辆的维护和故障分析过程。
应用
列车的电气开关操作和安装技术日趋复杂。从列车组装阶段起,就需要可在安装位置上实现高灵活度、安装后易于使用且在运行期间易于维护的元件。
例如,受电弓驱动装置的开关操作便需要续流二极管来避免出现感应电压。该类二极管安装位置应尽可能紧邻驱动装置,但其会随之受到磨损。因此,二极管的检查操作应简单快速,并在必要时更换二极管。
解决方案
配有插拔式元件支架的元件端子是二极管或电阻器等专业应用的理想解决方案。此类接线端子亦可用于针对轨道要求优化的高功耗大型元件。
借助插拔式接线端子,列车连接产品即可灵活集成各类功能。该端子支持快速更换模块和设备,毫无插错风险。此外,接线端子还符合EN 61373标准对各安装位置的要求。